Опубликуйте свои продукты
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    4.0 из 5 звезд4.0(26 отзывы)

    Amarr 3582 Aluminum MultiView doors make a unique design statement with the widest single piece of glass that specifications, safety, and reliability standards allow. Constructed of 2” thick extruded aluminum rails and stiles, these doors are built to last.

    MAXIMUM VISIBILITY

    No vertical on 8’ door with single pane glazing. The ClearView Strut system does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

    UNLIMITED COLOR OPTIONS

    Choose from 6 anodize, 21 powder coat, 26 PVDF (Kynar®) and unlimited RAL and custom color finishes. Find the color that best complements your architectural design.

    Cпецификация
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors