Опубликуйте свои продукты
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.6 из 5 звезд4.6(21 отзывы)

    The Amarr 2502/2512/2522 combines strength with versatility for budget sensitive projects. The deep ribbed nominal 24-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon backer.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2502/2512/2522 is available uninsulated or insulated with a vinyl backer to fit most project requirements

    Cпецификация
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors