Опубликуйте свои продукты
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)

    Solid steel construction is the basis for the Amarr 2732. Two tough steel skins with CFC-free polystyrene insulation, and a thermal break creates a barrier to keep heat and cold from transferring through the door. The ideal choice for International Energy Conservation Code (IECC)/insulated door projects that are budget sensitive and do not require a 24-gauge exterior.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    ECO-FRIENDLY

    Our polystyrene insulation is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing efficient insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Cпецификация
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors