Опубликуйте свои продукты
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
A. O. Smith
Архив

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaosmith-den
  • Тип продукцииStorage Water Heaters
  • Группа продукцииDura-Power
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-17
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters