Опубликуйте свои продукты
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 из 5 звезд3.7(9 отзывы)

    • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
    • Active energy management with power modulating controls
    • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
    • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
    • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
    • Mounts in any orientation
    • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
    • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
    • Eliminate costly mixing valve
    • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
    Cпецификация
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLavAdvantage
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9.75
    • Ширина (дюймы)5.25
    • Глубина (дюймы)3
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000392
    • Название ETIMInstantaneous water heater
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 11 11
    • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка