Опубликуйте свои продукты
ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater
Eemax

ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

Model Numbers: XTP018208, XTP024208, XTP032208, XTP016480, XTP020480, XTP024480, XTP027480, XTP036480, XTP048480, XTP054480

Key Product Features

  • Manual "test mode" will help technicians troubleshoot/diagnose under "maintenance mode" -- reduces or eliminates the need for external tools
  • Self-diagnostics with intelligent controls actively protect heater in installed environment
  • SafeStart™ technology engages upon start-up to help avoid dry-fire occurrence
  • Control system activates heater only on demand
  • Digital LED display with accessible user interface communicates system status and heater operation feedback
  • Flow activation at 0.5 GPM/ 1.89 LPM across product line
  • Custom mounting bracket
  • Fittings suit common plumbing connections (3/4” NPT)
  • Temperature consistency at +/- 1°F or +/- 0.6°C output
  • High temperature limit switch enables safe operation
  • Only one input water line, cold or hot, needed for installation

Applications

  • Booster (Up to 180°F)
  • Recirculation loop
  • Washdown Processes
  • Commercial kitchens / utility sinks
  • Mop sinks
  • Dishwasher
  • Handwashing (variable and fixed-flow)

Cпецификация
  • Product Specifications

    Min. Operating Pressure: 35 PSI

    Max. Operating Pressure: 150 PSI

    Optimum Operating Pressure: 60-90 PSI

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeemax-proseries-xtp
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-24
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.29
  • Ширина (дюймы)20.47
  • Глубина (дюймы)5.84
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)36
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Название по ССКПУ ООНCommercial water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101826
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка