Опубликуйте свои продукты
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

The Wall Mount design allows you to link up to 20 heaters together with multi-link system. Up to 597,000 BTU on a single rack system. Reduce installation costs with three simple connections (cold water, hot water, and gas)  


Cпецификация
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Тип продукцииCommercial Tankless Water Heater
  • Группа продукцииTankless
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-18
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 13
  • Наименование OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment