Le mitigeur lavabo KALI-C présente les caractéristiques suivantes :
- Mitigeur lavabo monotrou en laiton chromé
- Manette en métal
- Cartouche Ø35 mm de type Ch3
- Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼
- Flexibles QBAT 420 mm
- Aérateur Neoperl "Cascade"
- Hauteur sous bec 104 mm
- Débit maxi: 5 l/mn sous 3 bar de pression
- Poids: 1,4 kg
- NF en cours
- ACS
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |