Опубликуйте свои продукты
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера
    ARDEX

    ARDEX X 7 G ERFOLGSFORMEL Эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера

    Экономичный эластичный клей для керамики, фаянса и клинкера, для внутренних и наружных работ. Подходит для укладки изоляционных плит из пенополистирола и минерального волокна, укладки гипсокартона и иных строительных плит.

    Cпецификация
    • Соотношение при смешивании

      ок. 10 л воды : 25 кг порошка

      Вес свежего раствора:

      ок. 1,5 кг/л

      Расход материала:

      в зависимости от свойств поверхности и используемого размера зубьев шпателя

      Гребенка 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,0 кг порошка/м²

      Гребенка 6 x 6 x 6 мм: ок. 1,7 кг порошка/м²

      Гребенка 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,0 кг порошка/м²

      Время жизни раствора: ок. 5 часов

      Готовность к пешеходным нагрузкам: (20°C): приблизительно через 18 часов

      Пригодность для полов с подогревом:

      да

      GISCODE:

      ZP 1 = материал, содержащий цемент

      Упаковка:

      Мешок 25 кг

      Хранение: в закрытых заводских упаковка 12 месяцев, в сухих помещениях

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-x-7-gw
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНConcrete tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131703
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Описание Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Азия