Опубликуйте свои продукты
ARDEX X 90 OUTDOOR Эластичный клей для плитки для наружных работ
ARDEX X 90 OUTDOOR Эластичный клей для плитки для наружных работ
ARDEX X 90 OUTDOOR Эластичный клей для плитки для наружных работ
    ARDEX

    ARDEX X 90 OUTDOOR Эластичный клей для плитки для наружных работ

    • Устойчив к температурным перепадам
    • Быстрое затвердевание даже при низкой температуре
    • Готовность к заполнению швов уже через 3 часа
    • Водостойкий, погодостойкий
    • Технология Microtec: армирован микроволокном (более 1,1 миллиона волокон на 1 л раствора)
    • Удобный в работе: жизнеспособность раствора ок. 60 минут
    • Экономичный: одного мешка достаточно для укладки до 12м2 плитки
    • Для слоев до 15 мм.
    • Подходит для теплого пола
    • Экологичный: имеет маркировку EC1
    • Для внутренних и наружных работ.
    • Превосходное качество: продукт произведен в Австрии.
    Cпецификация
    • Пропорции смешивания: ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка

      Вес свежего раствора: ок. 1,6 кг/л

      Расход материала: в зависимости от свойств поверхности и используемого размера зубьев шпателя

      Гребенка 3 х 3 х 3 мм: ок. 1,1 кг порошка/м2

      Гребенка 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,1 кг порошка/м²

      Гребенка 8 х 8 х 8 мм: ок. 2,6 кг порошка/м2

      Гребенка 10 х 10 х 10 мм: ок. 3,2 кг порошка/м2

      Время жизни раствора: ок. 1 часа

      Готовность к пешеходным нагрузкам:  (20°C):  через 3 часа

      Пригодность для теплого пола: да

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-x-90-outdoor
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииMicrotec Rapid Set Flexible Tile and Stone Mortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНStone or tile flooring
    • Код ССКПУ ООН30161706
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Азия