Опубликуйте свои продукты
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink
    Ariston

    Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink

    Our electric water heater Andris Lux Eco units are perfect for applications with a higher need for safety, such as hospitals, schools and care homes but also perfect for domestic and light commercial environments. Boasting an 'A' ErP energy rating, it benefits from a titanium enamelled tank, an anti-legionella system and fast reheat times. The built-in "Eco Evo" function remembers your daily usage and saves up to 15% on your energy bill. Unventend installation kits are available separately. 30L units are supplied with a full unvented kit included.

    Cпецификация
      • 'A' class ErP rating across all models
      • Front facing electronic temperature control
      • 'Eco Evo' function – save up to 15% on your energy bills
      • Anti-legionella function for total peace of mind
      • Modern, cutting edge and premium design
      • 4 year warranty
      • Element rating 2.5 kW
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаandris-lux-eco-uk-oversink
    • Тип продукцииWater Heaters
    • Группа продукцииElectric Storage Water Heater
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEG000042
    • Название ETIMHot water appliances
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия