Опубликуйте свои продукты
Electric Water Heater - VELIS WIFI UK
Electric Water Heater - VELIS WIFI UK
    Ariston

    Electric Water Heater - VELIS WIFI UK

    4.1 из 5 звезд4.1(11 отзывы)

    The electric storage water heater Velis Evo Wi-Fi  boasts our innovative twin tank technology, providing more hot water availability while offering an ultra slim (27cm depth) design for space-saving installations. 

    Velis Evo Wi-Fi is shower ready in under 30 minutes and compatible with the Aqua Ariston NET app, giving you even more control over your water heater and achieve savings of up to 25%.

    Cпецификация
      • 'B' class ErP rating across all models
      • Awarded "Best Hot Water Innovation" in the Green Home Awards 2021
      • Twin tank technology providing 16% more hot water
      • Ultra slim – only 27cm deep
      • Optional Wi-Fi compatibility for smartphone control
      • Anti-legionella and ABS safety system
      • Shower ready notifications in-app
      • Fast re-heat times, shower ready in less than 30 minutes
      • Must be installed with supplied unvented kit
      • 5 year warranty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvelis-wifi-uk
    • Тип продукцииWater Heaters
    • Группа продукцииElectric Storage Water Heater
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEG000042
    • Название ETIMHot water appliances
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия