Опубликуйте свои продукты
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
    Showering with a shower trolley requires space for carers on both sides. Additional space at the head-end makes it possible to move around the trolley and wash the resident’s hair. A moveable shower mixer-tap with a long shower hose and trigger handle ensures optimum functionality. For hygiene, and to handle incontinent episodes, it is recommended that the shower trolley drains into the toilet, or into a separate flush sink system. A shower trolley requires free passage of 1000mm (39") in the doorway.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • Тип продукцииSpace Requirements
    • Группа продукцииShower Room
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-12-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (22)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (13)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (43)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (15)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (9)