Опубликуйте свои продукты
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D
Armacell Iberia

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Pre-coated flexible insulation with excellent mechanical resistance, with woven fiberglass mesh coating that offers long-lasting protection for Armaflex substrates.
Cпецификация
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarmacheck-d
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 00
  • Наименование OmniClassThermal and Moisture Protective Products