Опубликуйте свои продукты
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus
Armacell Iberia

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Cпецификация
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass B-s3,d0. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarmaflex-duct-plus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 00
  • Наименование OmniClassThermal and Moisture Protective Products