Опубликуйте свои продукты
Flexible thermal insulation Armaflex Ultima
Armacell Iberia

Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Flexible closed-cell elastomeric foam, based on patented Armaprene synthetic rubber, with excellent reaction to fire and minimal smoke emission.
Cпецификация
  • Flexible thermal insulation with closed cell structure of elastomeric foam, blue color, with thermal conductivity λ=0.040 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B/BL-s1,d0. With Environmental Product Declaration (EPD) Type III. Installed with Armafix Ultima support systems for support points.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarmaflex-ultima
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 00
  • Наименование OmniClassThermal and Moisture Protective Products