Опубликуйте свои продукты
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
    Armitage Shanks

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Built-in electronic systems and Bluetooth function.

    Cпецификация
      • Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Soap with a viscosity of 1-3800 cPs is recommended. Built-in electronic systems and Bluetooth function
      • BLE for two-way communication. Water saving thanks to the water flow limiter 2 l / min. Customizable TFT screen. EasyFix mounting system. Without mixing hot and cold water.
      • Suggested equipment:
      • Thermostatic kit, for advance temperature regulation
      • Thermostatic kit (compact), for advance temperature regulation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7512
    • Тип продукцииIntellimix
    • Группа продукцииBasin Faucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)151
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)625
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)3.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания