Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Bath pillar taps, lever handles
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
B9882
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Water supply fittings for baths
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Высота (мм)
79
Ширина (мм)
52
Глубина (мм)
114
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
1.18
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Клапан
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Описание Uniclass 2015
Bath taps
Номер OmniClass
23-31 11 19
Наименование OmniClass
Faucet Mixing Valves
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Загрузить
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Загрузить
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Загрузить
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Загрузить
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Загрузить
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Загрузить