Опубликуйте свои продукты
Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet
FontanaShowers

Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

4.1 из 5 звезд4.1(15 отзывы)
Fontana's bathtub will help you forget problems even for a while. The Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet has ten adjustable body massage jets, ten whirlpool bubble bath jets, and an underwater mood lamp. On the interior, it has super seal technology that can give exceptional performance with a sturdy construction for long-term durability, providing your bathroom a modern and cool appeal for a long time.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 72.83*49.21*23.62"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfreestanding-bathtub_fs145201
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-04-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures