Опубликуйте свои продукты
arwa-quadriga, Bidet faucet, Projection 113 mm, w. pop-up waste, stainless steel
arwa

arwa-quadriga, Bidet faucet, Projection 113 mm, w. pop-up waste, stainless steel

Bidet mixer, projection 113 mm, with pop-up waste, stainless steel
Cпецификация
  • Projection 113 mm, w. pop-up waste, stainless steel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка9-01110-441-000
  • Тип продукцииarwa-quadriga
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Описание Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Швейцария