Опубликуйте свои продукты
arwa-pure, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker
arwa

arwa-pure, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker

Set for Simibox concealed bath mixer, with integrated vacuum breaker
Cпецификация
  • Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка9-01789-100-000
  • Тип продукцииarwa-pure
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.96
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Описание Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Швейцария