Опубликуйте свои продукты
Раздвижная дверь ASAŞ RMS45
Раздвижная дверь ASAŞ RMS45
Раздвижная дверь ASAŞ RMS45
Раздвижная дверь ASAŞ RMS45
    ASAŞ

    Раздвижная дверь ASAŞ RMS45

    Раздвижная система RMS45 — это прямолинейная, эстетически привлекательная, изолированная и простая в использовании раздвижная система. Разработана как минималистичная раздвижная система с продуманными рамами и минимальной шириной зажимной зоны. Она обеспечивает быструю сборку и возможность монтажа благодаря специальным штифтовым соединениям, производству без использования стеклянных бусин, а также соединению створок под углом 90°. Благодаря вариантам декоративного профиля юбки, она отвечает региональным дизайнерским предпочтениям. Благодаря стальным валам, створки RMS45 легко перемещаются. В качестве опции предлагаются минималистичные створки, монолитные, двухстворчатые и трехрельсовые системы.
    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Глубина рамы: мин. 117,67 мм – макс. 176,23 мм

      Глубина вентиляционного отверстия: мин. 41,5 мм – макс. 103,63 мм

      Толщина стенки: 1,5 / 1,6 мм

      Максимальная толщина стекла: макс. 32 мм

      Теплоизоляционная планка: 14,8 / 17 мм

      Варианты примененияДверьОкно
      Раздвижное**
      Комбинация вентиляционных отверстий под углом 90°**
      Вентиляционное отверстие без штапика**
      Моно и Рама с 3 направляющими**
      Сетка от насекомых**


      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-sliding-door-rms45
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка