Опубликуйте свои продукты
Система мансардных окон ASAŞ RSK50
Система мансардных окон ASAŞ RSK50
Система мансардных окон ASAŞ RSK50
    ASAŞ

    Система мансардных окон ASAŞ RSK50

    Система мансардных окон RSK50 состоит из структурных остекленных конструкций. Ширина профиля составляет 50 мм, а толщина стенки — 1,8 мм. Система изготовлена ​​с использованием стальных армированных профилей. Она обеспечивает возможность соединения вертикальных и горизонтальных профилей без вырезов. Доступны варианты двойного остекления 8 мм + 16 мм + 5/5 мм и 8 мм + 16 мм + 6/6 мм. Предусмотрена система отвода воды через шнур. Система отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.
    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Ширина профиля: 50 мм

      Толщина стенки: 1,8 мм

      Максимальная толщина стекла: 36 мм

      Варианты применения

      Фасад с навершием

      Конструкционная система остекления

      Двусторонняя система

      Скрытая вентиляционная решетка с наружным открыванием

      Система стального усиления

      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования поверхности.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-skylight-system-rsk50
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка