Опубликуйте свои продукты
ASAŞ Окна и двери RWT67
ASAŞ Окна и двери RWT67
ASAŞ Окна и двери RWT67
ASAŞ Окна и двери RWT67
    ASAŞ

    ASAŞ Окна и двери RWT67

    Система окон и дверей RWT67 — это теплоизолированная алюминиевая система дверей и окон с глубиной проема 67,1 мм и функцией скрытого открывания створки. Рамы створки не видны снаружи, и при открытии створки внешний вид не меняется. Благодаря усиленной средней перекладине створки система устойчива к ветровому давлению. Доступны варианты с глубиной проема 72,1 мм и толщиной стенки 1,7/1,6/2 мм. Теплоизоляционный слой составляет 24 мм, а максимальная толщина стекла — 24 мм. Доступны варианты с обычным открыванием, поворотно-откидным механизмом и скрытым открыванием створки.

    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Глубина рамы: 67,1 мм

      Глубина вентиляционного отверстия: 72,1 мм

      Толщина стенки: 1,6 / 1,7 / 2 мм

      Макс. Толщина стекла: 24 мм

      Теплоизоляционная планка: 24 мм

      Варианты примененияДверьОкно
      Открытие внутрь
      *
      *
      Открытие наружу
      *
      *
      Подвесное крепление

      *
      Поворотно-откидное крепление Открытие
      *
      *

      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования поверхности.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-window-and-door-rwt67
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка