Опубликуйте свои продукты
ASAŞ Окна и двери RWT55
ASAŞ Окна и двери RWT55
ASAŞ Окна и двери RWT55
    ASAŞ

    ASAŞ Окна и двери RWT55

    Система дверей и окон RWT55 — это утепленная система дверей и окон с глубиной рамы 55 мм и глубиной створки 65 мм. Доступны варианты бокового, поворотно-откидного, нижнеподвесного, наклонно-сдвижного, складного и поворотного открывания. Система также включает в себя усиленные профили для высоких статических значений и профили створки, подходящие для ПВХ-фурнитуры.

    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Глубина рамы: 55 мм

      Глубина вентиляционного отверстия: 65 мм

      Толщина стенки: 1,6 / 1,8 / 2 мм

      Макс. Толщина стекла: 36 мм

      Теплоизоляционная планка: 14,8 мм

      Варианты примененияДверьОкно
      Открытие внутрь**
      Открытие наружу*
      Подвесное*
      Поворотно-откидное открытие**
      Вентиляционное отверстие для ПВХ Аксессуары**
      Поворот*
      Наклон и скольжение**
      Складной**

      Все цвета подходят для процессов электростатической порошковой окраски и анодирования поверхности.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-window-and-door-rwt55
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка