Опубликуйте свои продукты
Окно ASAŞ ASW34
Окно ASAŞ ASW34
    ASAŞ

    Окно ASAŞ ASW34

    ASW34 — это каркасная система с минимальной видимой площадью поверхности и минималистичной изоляцией. Она предлагает решения для различных задач, с возможностью открывания как внутрь, так и наружу. Благодаря высоким теплоизоляционным характеристикам и минималистичному внешнему виду, она обеспечивает комфорт и максимальное освещение помещений. Удовлетворяя предпочтения архитекторов в отношении окон с имитацией стали благодаря элегантным и минималистичным линиям дизайна, система поддерживает оригинальность, сохраняя при этом современные архитектурные линии в проектах реконструкции.

    Cпецификация
    • Технические характеристики

      Глубина рамы: 82/105 мм

      Глубина вентиляционного отверстия: 92 мм

      Толщина стенки: 2 мм

      Макс. Толщина стекла: 42 мм

      Теплоизоляционная планка: 34 мм с пенополистиролом

      Варианты примененияОкно
      Открытие внутрь*
      Открытие наружу
      *
      Подвесное
      *
      Поворотно-откидное
      *

      Все цвета подходят для электростатической порошковой окраски и анодирования поверхности процессы.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasas-window-asw34
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка