Опубликуйте свои продукты
ASB SquashCourt S40 SINGLE
ASB SquashCourt S40 SINGLE
ASB SquashCourt S40 SINGLE
    ASB SQUASH

    ASB SquashCourt S40 SINGLE

    Кортовая система, изготовленная из стеновых панелей толщиной 40 мм, которые крепятся непосредственно к стенам помещения

    Как правило, стеновые панели ASB System40 могут использоваться как для изготовления новых сквош-кортов, так и для ремонта существующих кортов из штукатурки или других материалов с недостаточной устойчивостью к ударам мяча для сквоша. Именно здесь на первый план выходит проблема изготовления качественных игровых стен для сквош-кортов.

    Cпецификация
    • Удар мяча для сквоша о стену на высокой скорости приводит к образованию небольшого участка с вакуумом, который возникает из-за того, что та часть мяча, которая первой ударилась о стену, тут же снова отлетает от стены. При малейших неровностях этот вакуум засасывает мелкие частицы штукатурки со стены. Стены кортовой системы ASB System40 предотвращают это явление.

      Панель ASB крепится к стене помещения и выравнивается по вертикали и горизонтали. Технология ASB помогает сохранить расстояние между существующей стеной и панелями. Эта полость заполняется прокаленным песком, который затем спрессовывается. Установка кортовой системы гарантирует отсутствие видимых стыков на поверхности. После этого на готовую конструкцию наносится покрытие ASB.

      В спецификациях Всемирной федерации сквоша (WSF) требуемые размеры для отремонтированных кортов были уменьшены на 8 см по ширине и по длине в целях стандартизации. Такие размеры необходимы в тех случаях, когда, например, игровая стена System40 устанавливается поверх существующей гипсовой стены.

      Основные преимущества ASB System40:

      • Кортовая система ASB System40 сглаживает неровности стен здания, что обеспечивает абсолютную прямоту стен и, как следствие, наилучшие игровые характеристики.
      • Полость между стеной здания и панелью ASB полностью заполняется прокаленным песком – это означает отсутствие пустот, высокую прочность всей стены, а также ровный и стабильный отскок мяча, независимо от места попадания мяча в стену.
      • Панели ASB имеют толщину 18 мм – небольшое расстояние от мяча до слоя из прокаленного песка обеспечивает твердость игровой стены, что улучшает игровые характеристики кортовой системы.
      • Поверхность стен сквош-корта гладкая, прочная, без стыков и зазоров.
      • Исключена возможность образования статических трещин в игровых стенах сквош-корта.
      • Панели ASB System40 позволяют легко и быстро выполнить ремонт старых сквош-кортов из штукатурки.
      • Простая и быстрая установка.
      • Шумоподавление.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsquash-s40
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4820
    • Ширина (мм)6480
    • Глубина (мм)10020
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Масса нетто (кг)7000
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
    • Классификация IFCОбъект
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (47)