Опубликуйте свои продукты
District heating tank FSN
Austria Email AG

District heating tank FSN

The FSN district heating storage unit combines maximum user comfort with maximum energy savings. The unit, which is equipped with a return temperature limiter and temperature selector, is available in two versions: type FSN (without electric heating) and type FSN-E (with built-in electric heating).

Cпецификация
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdistrict-heating-tank-fsn
  • Тип продукцииdistrict heating tanks
  • Группа продукцииdistrict heating tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Европа
Австрия