Опубликуйте свои продукты
Electric water heater KRO
Austria Email AG

Electric water heater KRO

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

Cпецификация
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаelectric-water-heater-kro
  • Тип продукцииelectric water heaters
  • Группа продукцииelectric water heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступно в регионах:

Европа
Австрия