Опубликуйте свои продукты
Water Heater EKL
Austria Email AG

Water Heater EKL

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

The pressurised storage units have been developed especially for small rooms or niches. They take up very little space and can be mounted directly under ceilings, stairs or in the attic using wall brackets.

Cпецификация
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwater-heater-ekl
  • Тип продукцииhorizontal storage
  • Группа продукцииhorizontal storage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Доступно в регионах:

Европа
Австрия