Double Glazed Acoustic Swing Doors fit seamlessly into the Solare™ Double Glazed, Elevare™ Stacking Double Glazed High Wall , Movare™ Movable Double Glazed or Transverto™ MonobIock Modular for superior sound resistance and style.
Tempered, laminated and low iron glazing is compatible with the door, and may be clear, patterned or have a custom graphic. The Double Glazed Acoustic Swing Door fits into straight or curved configurations. A pair of doors is also an option for wider entryways. Our handles, hinges, pivots, and closers are compatible with the Double Glazed Acoustic Swing Door. Available frame finishes include our standard polyester powder coated finish (RAL color choices), Brushed Finish and Stainless Steel Finish. Custom finishes are also available. Besides having an acoustic rating of up to 45 STC.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |