Опубликуйте свои продукты
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors
    Avanti Systems USA

    Eclipse™ Sliding Glass Barn Doors

    3.6 из 5 звезд3.6(8 отзывы)

    The Barn Sliding Glass Door is our standard interior manual sliding glass door which can be integrated into the Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding Partition System as well as a solid traditional wall to add a touch of modern style to any entryway.

    The door accommodates tempered, laminated and low iron glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Barn Sliding Glass Door fits into a straight or curved configuration. A pair of sliding doors is also an option for wider entries. The minimal 5/8” gap between the door and fixed panel reduces the risk of trapping fingers. Locking hardware is available.

    The maximum height for the Barn Sliding Glass Door is 12’-0” and maximum panel width is 4’-0”. The components of the sliding door system are of stainless steel which fit over countersunk fasteners.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаavanti-eclipse
    • Тип продукцииSliding Doors
    • Группа продукцииBarn Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка