The Cloud™ Assisted Sliding Door is our premium automated interior sliding glass door which can be integrated into the Solare™ Single Glazed, Solare™ Double Glazed, Elite™ Free Standing as well as a solid traditional wall to add a touch of modern style to any entryway. Minimal maintenance is required for this door system which uses cutting edge technology such as our patented comfort stop, auto close and exact trigger engineering.
The door accommodates tempered, laminated and low iron glazing, and can be clear or patterned or have a custom graphic. The Cloud Assisted Sliding Door fits into a straight configuration and be of ceiling, glass or soffit face mount. A pair of sliding doors is also an option for wider entries. The minimal 5/8” gap between the door and fixed panel reduces the risk of trapping fingers. Locking hardware is available.
The maximum height for the Cloud Assisted Sliding Door is 12’-0” and maximum
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |