The Pocket Sliding Glass Door slides smoothly into our Solare Double Glazed Partition System or a solid traditional wall offering a space saving, ultramodern interior entryway, pleasing to the eye.
Tempered, laminated and low iron glazing is compatible with the door, and may be clear, patterned or have a custom graphic. The Glass Pocket Door fits into straight configuration. A pair of Glass Pocket doors is also an option for wider entryways. Our 48” stainless steel pull handle comes standard with each door. Lockable pull handle hardware is also available. Each pocket door system includes stainless steel components and a floor track for door location. Available frame finishes include our standard polyester powder coated finish (RAL color choices), Brushed Finish and Stainless Steel Finish. Custom finishes are also available.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |