The Transverso™ Monoblock Modular Partition System offers pre-assembled units that quickly go into place and allow you to use your newly created space in record time. The pre-assembled units reduce site labor costs as well as material waste. The system allows the use of gypsum board without the mess of joint compounds and sanding. It also allows for the use of glass, wood, laminates, melamine facings and vinyl.
The system accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing, and may also be of a straight, angled or curved configuration. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. Wood and glass doors (single glazed and double glazed) are all compatible within the free standing system. The fittings may be of an aluminum finish, standard RAL color (Jet Black, Silver, Grey or White) or a custom RAL color.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |