Опубликуйте свои продукты
CSC-1
Barco

CSC-1

A ClickShare CSC-1 is a wireless presentation system that consists of FourUSB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit and Tray. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices. If you are driving two projectors, two screens, or Double HD canvas, the full-featured CSC-1 Base Unit is the right choice. It is optimized for use in high-profile meeting rooms and boardrooms. Also panoramic resolution 2560x1080 with DisplayPort to Dual Link DVI convertor on CPRN projector
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCSC-1
  • Тип продукцииWireless collaboration technology
  • Группа продукцииClickshare
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)260
  • Глубина (мм)276
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
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
Похожие продукты