Опубликуйте свои продукты
F90-4K13
Barco

F90-4K13

The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F90 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. Designed for installation in boardrooms, auditoriums, and visitor attractions such as museums and planetariums, the rugged F90-4K13 is equally suited for events, and retail and advertising applications. Thanks to its motion platform compatibility and 3D functionality, the projector is also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
Cпецификация
  • 11800 lumen
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF90-4K13
  • Тип продукцииRental & Staging
  • Группа продукцииVenue projectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)295
  • Ширина (мм)575
  • Глубина (мм)730
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)38
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Название по ССКПУ ООНVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Код ССКПУ ООН451118