Опубликуйте свои продукты
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

ImagePRO-II is an advanced high performance all-in-one video scaler, scan converter, switcher and transcoder converting any input signal format to any output format. ImagePRO-II supports Universal Analog, DVI single and dual link, HDMI, DisplayPort and SD/HD/3G SDI signal formats. Loop-through outputs are provided for the Analog, DVI and SDI input and genlock signals. With features like HDCP and EDID management, USB back up and restore, multiple video effects and web page interface, ImagePRO-II is the most advanced and flexible signal processor in the industry.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаImagePRO_II_series
  • Тип продукцииBusiness projectors
  • Группа продукцииCollaborate
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-07-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)44
  • Ширина (мм)432
  • Глубина (мм)470
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)7.14
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511