Опубликуйте свои продукты
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit

    Made of innovation FILCOTEN HPC, the BG-Filcoten spot-p sump pit is the most tolerant component in our product range with its capacity to connect up to four different channels all at the same time.

    Cпецификация
    • Four connections, easy handling and maximum reliability.

      Underground car parks, private garages, carports and workshops are the preferred

      terrain for the monolithically constructed BG-FILCOTEN spot-p. With its 47-litre retention capacity, the spot-p feels very much at home here collecting surface water.

      The retained water can be quickly and easily pumped away: simply remove the grating, insert the pump, run the pump, done.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbg-filcoten-spot-p
    • Тип продукцииDrainage systems
    • Группа продукцииconcrete drainage systems
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)440
    Связанные
    • Основной материалConcrete Grey
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)51.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон