Опубликуйте свои продукты
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel

    The channel system FILCOTEN tec offers the outstanding properties of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and supplements these with further safety aspects. The anchoring pockets on the sides of the channel ensure a secure hold in the concrete bed. The special construction of the galvanized steel frames enables the covers to be fixed easily and securely. Adjacent covering surfaces can be optimally attached to the frame edge. The gutter is available in the FILCOTEN tec mini version with a lower overall height. The channel system is loadable up to class C 250 (according to EN 1433).

    Cпецификация
    • Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfilcoten_tec-nw100
    • Тип продукцииDrainage systems
    • Группа продукцииconcrete drainage systems
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка