Опубликуйте свои продукты
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN pro NW150 drainage channel

    The BG-FILCOTEN pro channel system doesn’t compromise on quality or durability. It is stable yet lightweight, can be adapted to suit your needs and can handle loads up to class E 600 (acc. to EN 1433). BG-FILCOTEN pro channels are also available as a mini version with a lower overall height.

    Cпецификация
    • Application areas:

      platform, road drainage, fire brigade access road, pedestrian zones, garage driveway, driveway, storage area, country road, parking area (truck), parking area (car), block paving, rest area, sports facility, garage

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfilcoten_pro-nw150
    • Тип продукцииDrainage systems
    • Группа продукцииconcrete drainage systems
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)210
    • Ширина (мм)174
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)31.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка