Опубликуйте свои продукты
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel

    Low-weight, highly stable channel body with or without slope and front-end safety seam. In addition to the 115 mm standard construction height, the MINI channel with a construction height of only 55 mm is unique on the market. Concrete components of up to 165 mm in total height are available in the slope. Slotted-/mesh gratings and ductile iron mesh grates up to load class C 250 kN complete the range. The grates are locked into position with patent and fixing clips.

    Cпецификация
    • Operational areas

      Ideally suited to terraces, balconies, garages, footpaths, pedestrian zones, sports complexes, domestic driveways and similar areas.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfilcoten_light-nw100
    • Тип продукцииDrainage systems
    • Группа продукцииconcrete drainage systems
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-04-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)115
    • Ширина (мм)126
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)10.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка