Опубликуйте свои продукты
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class D400

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC-V100-D400
    • Тип продукцииConcrete drainage channels and trash boxes
    • Группа продукцииV100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment