Опубликуйте свои продукты
Concrete trash box V200 class E600
Concrete trash box V200 class E600
    Bielbet

    Concrete trash box V200 class E600

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, 0,5m  outflow for the pipe Ø160, load class E600.

    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H20
      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H30

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 580mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC-V200-E600-TB
    • Тип продукцииConcrete drainage channels and trash boxes
    • Группа продукцииV200
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment