Опубликуйте свои продукты
Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Reinforced concrete channel (concrete, C35/45, finned steel bar Ø 8mm), heavy type, without internal drop, load class D400.


Cпецификация
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCM-D400
  • Тип продукцииConcrete drainage channels and trash boxes
  • Группа продукцииConcrete Monolite Channel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment