Опубликуйте свои продукты
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




Cпецификация
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCM-D400-TB
  • Тип продукцииConcrete drainage channels and trash boxes
  • Группа продукцииConcrete Monolite Channel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment