Опубликуйте свои продукты
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V200 class E600

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x0,5m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt M10, load class E600.


    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 160mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 110mm
      • width 200mm / depth 200mm
      • width 200mm / depth 300mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPC-V200-E600
    • Тип продукцииPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Группа продукцииV200
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPolymer-modified cementitious
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment