Опубликуйте свои продукты
Plastic channel PP V100 class B125
Plastic channel PP V100 class B125
    Bielbet

    Plastic channel PP V100 class B125

    Plastic channel PP (polypropylene), without internal drop, 2x0,5m plastic cover class B125 fastened with 2x profile + bolt 6,3x32mm, load class B125.



    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 130mm / height 55mm
      • lenght 1000mm / width 130mm / height 105mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 20mm
      • width 100mm / depth 70mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPP-V100-B125
    • Тип продукцииPlastic drainage channel and trash boxes
    • Группа продукцииV100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment