Опубликуйте свои продукты
Plastic channel PP V100 class C250
Plastic channel PP V100 class C250
    Bielbet

    Plastic channel PP V100 class C250

    Plastic channel PP (polypropylene), without internal drop, 3x0,333m ductile iron grating fastened with 3x profile + bolt 6,3x32mm, load class C250.


    Cпецификация
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 130mm / height 55mm
      • lenght 1000mm / width 130mm / height 105mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 20mm
      • width 100mm / depth 70mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPP-V100-C250
    • Тип продукцииPlastic drainage channel and trash boxes
    • Группа продукцииV100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment