Опубликуйте свои продукты
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Cпецификация
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Тип продукцииFLAT ROOF
    • Группа продукцииWATERPROOFING
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoll roofing
    • Код ССКПУ ООН30151501
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Номер OmniClass23-13 39 23
    • Наименование OmniClassFlat Roofing
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

    Доступно в регионах:

    Европа